17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ・ストッパー付)

通常単価(税別)
54,11194,836特別価格
税込単価
59,522104,320特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目~17日目

【特長】・スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です・キャスターに省音キャスターを採用して...

詳細を確認
  • 材質1
    荷台:アルミ
  • 材質2
    ハンドル:アルミ
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:エラストマーゴム
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    829
  • 高さ(mm)
    154
  • 取替キャスター(固定)
    SR-100SEL
  • 取替キャスター(自在)
    SFHG-100SEL

ご注意

  • 商品画像はAL22-0736S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 16日以内
    • 17日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4989999602760
207-2312
10900.0
700
360
1個
4989999993103
207-8480
14800.0
900
480
1個
4989999602784
207-2314
17200.0
900
600
1個
4989999993110
207-8482
16600.0
1200
480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,111
( 59,522 )
11日目
82,45765,520
( 72,072 )
17日目
94,72475,258
( 82,784 )
11日目
94,83675,347
( 82,882 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です
・キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です
・コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付で安全です
【材質】
・荷台:アルミ
・ハンドル:アルミ
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマーゴム

ご注意

  • 商品画像はAL22-0736S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ・ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ・ストッパー付)
アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ・ストッパー付)
アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ)
プレス製運搬車 ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付・踏み台付)
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,111-61,853 -57,064 -70,671 -81,210105,461
通常出荷日11日目〜14日目〜14日目1日目5日目〜5日目
材質1荷台:アルミ荷台:アルミ荷台:アルミ荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール
材質2ハンドル:アルミハンドル:アルミハンドル:アルミマット:塩化ビニールハンドル:スチールハンドル:スチール
材質3キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールハンドル:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:鋳物
材質4車輪:エラストマーゴム車輪:エラストマーゴム車輪:エラストマーゴムハンドル表面処理:粉体塗装車輪:ゴム車輪:ゴム
キャスター径(mm)100100100130150150・200

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト