17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クローレ 木目ダイヤルタイプ

通常単価(税別)
94,230233,760
税込単価
103,653257,136
通常出荷日:19日目

【特長】・1人1人の使い心地に配慮したニュースタンダードロッカーです【材質】・本体:スチール塗装仕上・...

詳細を確認
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    476
  • タイプ
    木目スチール塗装
  • 奥行(mm)
    515
  • 鍵タイプ
    ダイヤル錠
  • 高さ(mm)
    1790
  • ハニカム構造扉
  • 上網棚・下網棚(跳ね上げ式)
  • 付属品
    名刺入れ・ハンガーパイプ・コートフック・マルチハンガー付小物入れ・扉フック
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール塗装仕上 扉:スチール塗装仕上、ハニカム構造(*扉開閉時の金属音の発生を抑制)

ご注意

  • 商品画像はHCE-0621WF-82型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

1マス有効内寸(mm)間口

1マス有効内寸(mm)高さ

間口(mm)

扉色

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
253
1705
600
ブラック
ブラックウォールナット
42000.0
645-2107
1個
253
1705
600
ホワイト
ホワイトオーク
42000.0
645-2099
1個
253
1705
900
ブラック
ブラックウォールナット
53200.0
645-2103
1個
253
1705
900
ホワイト
ホワイトオーク
53200.0
645-2100
1個
253
838
900
ブラック
ブラックウォールナット
57300.0
645-2111
1個
253
838
900
ホワイト
ホワイトオーク
57300.0
645-2102
1個
178
1705
900
ブラック
ブラックウォールナット
59500.0
645-2113
1個
178
1705
900
ホワイト
ホワイトオーク
59500.0
645-2096
1個
403
1705
450
ブラック
ブラックウォールナット
28900.0
645-2108
1個
403
1705
450
ホワイト
ホワイトオーク
28900.0
645-2097
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,257
( 137,783 )
19日目
125,257
( 137,783 )
19日目
149,029
( 163,932 )
19日目
149,029
( 163,932 )
19日目
233,760
( 257,136 )
19日目
233,760
( 257,136 )
19日目
180,731
( 198,804 )
19日目
180,731
( 198,804 )
19日目
94,230
( 103,653 )
19日目
94,230
( 103,653 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1人1人の使い心地に配慮したニュースタンダードロッカーです
【材質】
・本体:スチール塗装仕上
・扉:スチール塗装仕上、ハニカム構造(*扉開閉時の金属音の発生を抑制)

ご注意

  • 商品画像はHCE-0621WF-82型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クローレ 木目ダイヤルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クローレ 木目ダイヤルタイプ
20mm 木天板(木目)
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット
メーカーイトーキエスコダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格94,230-18,200 -223,046131,325244,585223,046
通常出荷日19日目1日目〜19日目19日目19日目19日目
1マス有効内寸(mm)奥行476-----
タイプ木目スチール塗装-----
奥行(mm)515-----
鍵タイプダイヤル錠-----
高さ(mm)1790-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト