17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザ墨出器三脚

通常単価(税別)
55,098
税込単価
60,608
通常出荷日:7日目

【特長】・見やすい高輝度レーザーのラインです・ジンバル式です・壁側50mmも射出可能です【用途】・建築...

詳細を確認
  • 電源
    単3ニッケル水素充電池4本(付属)、単3アルカリ乾電池4本(付属)、またはAC100Vアダプタ(付属)
  • 精度
    ±1.0mm/10m
  • トラスココード
    207-7802
  • JANコード
    4902870851088
  • 質量(g)
    1200
  • 自動補正範囲
    ±2.5
  • 保護等級
    IP54
  • 横(mm)
    130
  • 縦(mm)
    195

型番:

LA-505-T182
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA-505-T182の仕様・寸法情報

電源
単3ニッケル水素充電池4本(付属)、単3アルカリ乾電池4本(付属)、またはAC100Vアダプタ(付属)
精度
±1.0mm/10m
トラスココード
207-7802
JANコード
4902870851088
質量(g)
1200
自動補正範囲
±2.5
保護等級
IP54
横(mm)
130
縦(mm)
195
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA-505-T182
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,098
( 60,608 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすい高輝度レーザーのラインです
・ジンバル式です
・壁側50mmも射出可能です
【用途】
・建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し
【セット内容】
・LA-505+三脚(LA-T182)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザ墨出器三脚の型番LA-505-T182のページです。 型番LA-505-T182に関する仕様情報を記載しております。
レーザ墨出器三脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザ墨出器三脚
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLAS802DG
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付き LA-S802DG-DT
MAX レーザ墨出器受光器セット
MAX グリーンレーザ墨出器 LA-S501DG
レーザー受光器 (レッドレーザー用)
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格55,098224,250228,04590,286122,93838,286
通常出荷日7日目4日目2日目9日目1日目1日目
電源単3ニッケル水素充電池4本(付属)、単3アルカリ乾電池4本(付属)、またはAC100Vアダプタ(付属)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)単4アルカリ乾電池×4本(付属)
精度±1.0mm/10m±1.0mm/10m±1.0mm/10m±1.0mm/10m±1mm/7.5m-
トラスココード207-7802351-0565354-7689114-2910149-1590799-6713
JANコード490287085108849028708403104902870868130490287081777049028708223854902870802257
質量(g)120014002000.012001300200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト