17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンレーザー墨出器 縦4方向矩・水平1方向

通常単価(税別)
85,333
税込単価
93,866
通常出荷日:19日目

【特長】・連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器・リチウムイオンバッテリーは標準で2...

詳細を確認
  • JANコード
    4514095030935
  • トラスココード
    664-4688
  • 制動方式
    磁気制動方式
  • 保護等級
    IP54相当
  • 電源
    リチウムイオンバッテリー
  • 三脚取付部
    5/8inch
  • 照射ライン
    4V1HD
  • 光源
    緑色半導体レーザー
  • 動作温度範囲(℃)
    -10℃~+40℃
  • 横(mm)
    115
  • 縦(mm)
    174
  • 質量(g)
    880.0
  • 自動補正範囲
    ±3°
  • グリーン
  • 精度
    ±1mm/10m

型番:

GRN-410G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GRN-410Gの仕様・寸法情報

JANコード
4514095030935
トラスココード
664-4688
制動方式
磁気制動方式
保護等級
IP54相当
電源
リチウムイオンバッテリー
三脚取付部
5/8inch
照射ライン
4V1HD
光源
緑色半導体レーザー
動作温度範囲(℃)
-10℃~+40℃
横(mm)
115
縦(mm)
174
質量(g)
880.0
自動補正範囲
±3°
グリーン
精度
±1mm/10m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GRN-410G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,333
( 93,866 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器
・リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属
・盗難・火災補償付
・(購入から1年間)
【用途】
・建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに
【セット内容・付属品】
・レーザー墨出器本体
・専用充電電池 LBT-37LGN×2個
・USB-ACアダプター SAC-10S
・USBケーブル USB2C(Type-C)
・専用ハードケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンレーザー墨出器 縦4方向矩・水平1方向の型番GRN-410Gのページです。 型番GRN-410Gに関する仕様情報を記載しております。
グリーンレーザー墨出器 縦4方向矩・水平1方向のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンレーザー墨出器 縦4方向矩・水平1方向
グリーンレーザー墨出器 縦4方向矩・水平全周4方向
グリーンレーザー墨出器 横4方向
STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
グリーンレーザー墨出器 GV-215G
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格85,333106,66727,50091,61249,344161,616
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目
JANコード451409503093545140950309044514095030874451409503062145140950307684514095030751
トラスココード664-4688664-4667659-3624137-1537148-7054148-7084
制動方式磁気制動方式磁気制動方式磁気制動方式磁気制動方式磁気制動方式電子整準方式
保護等級IP54相当IP54相当IP54相当IP54相当IP54相当IP54相当
電源リチウムイオンバッテリーリチウムイオンバッテリーリチウムバッテリーアルカリ乾電池×4本、専用充電池、ACアダプター、USBケーブル(付属)アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、リチウムイオン充電バッテリー(付属)単三アルカリ乾電池×5本(付属) 、専用リチウムイオン充電電池

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト