ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンレーザー墨出器 横4方向

通常単価(税別)
27,500
税込単価
30,250
通常出荷日:19日目

【特長】・業界最小レーザー墨出器・補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせ...

詳細を確認
  • JANコード
    4514095030874
  • トラスココード
    659-3624
  • 制動方式
    磁気制動方式
  • 保護等級
    IP54相当
  • 電源
    リチウムバッテリー
  • 三脚取付部
    カメラ用1/4インチ
  • 照射ライン
    4H
  • 光源
    緑色半導体レーザー
  • 光出力(mW)
    2.5mW以下
  • 波長(nm)
    515nm±2%
  • 動作温度範囲(℃)
    -10℃~+45℃
  • 横(mm)
    36
  • 縦(mm)
    101
  • 質量(g)
    170.000
  • 自動補正範囲
    ±3°
  • 精度
    ±1mm/5m
  • レーザー安全規格
    クラス2

ご注意

  • 三脚は市販のカメラ用三脚(1/4inch)をご利用下さい

型番:

SCAR-045G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCAR-045Gの仕様・寸法情報

JANコード
4514095030874
トラスココード
659-3624
制動方式
磁気制動方式
保護等級
IP54相当
電源
リチウムバッテリー
三脚取付部
カメラ用1/4インチ
照射ライン
4H
光源
緑色半導体レーザー
光出力(mW)
2.5mW以下
波長(nm)
515nm±2%
動作温度範囲(℃)
-10℃~+45℃
横(mm)
36
縦(mm)
101
質量(g)
170.000
自動補正範囲
±3°
精度
±1mm/5m
レーザー安全規格
クラス2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCAR-045G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,500
( 30,250 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界最小レーザー墨出器
・補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です
【用途】
・対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
・販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等

ご注意

  • 三脚は市販のカメラ用三脚(1/4inch)をご利用下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンレーザー墨出器 横4方向の型番SCAR-045Gのページです。 型番SCAR-045Gに関する仕様情報を記載しております。
グリーンレーザー墨出器 横4方向のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンレーザー墨出器 横4方向
グリーンレーザー墨出器 縦4方向矩・水平全周4方向
グリーンレーザー墨出器 縦4方向矩・水平1方向
STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
グリーンレーザー墨出器 GV-215G
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格27,500106,66785,33391,61249,344161,616
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目
JANコード451409503087445140950309044514095030935451409503062145140950307684514095030751
トラスココード659-3624664-4667664-4688137-1537148-7054148-7084
制動方式磁気制動方式磁気制動方式磁気制動方式磁気制動方式磁気制動方式電子整準方式
保護等級IP54相当IP54相当IP54相当IP54相当IP54相当IP54相当
電源リチウムバッテリーリチウムイオンバッテリーリチウムイオンバッテリーアルカリ乾電池×4本、専用充電池、ACアダプター、USBケーブル(付属)アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、リチウムイオン充電バッテリー(付属)単三アルカリ乾電池×5本(付属) 、専用リチウムイオン充電電池

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト