17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

指先の極 牛床革背縫い 吟当付

通常単価(税別)
1,623
税込単価
1,785
通常出荷日:1日目

【特長】・指先ピッタリ仕様でボルトなどの細かな物も掴みやすいです

  • JANコード
    4518406114536
  • 質量(g)
    165.000
  • トラスココード
    128-2657
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    21.5
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 縫い方
    背縫い
  • 吟当付

型番:

KS453
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS453の仕様・寸法情報

JANコード
4518406114536
質量(g)
165.000
トラスココード
128-2657
厚さ(mm)
1.5
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
21.5
中指長さ(cm)
8
縫い方
背縫い
吟当付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS453
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,623
( 1,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先ピッタリ仕様でボルトなどの細かな物も掴みやすいです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指先の極 牛床革背縫い 吟当付の型番KS453のページです。 型番KS453に関する仕様情報を記載しております。
指先の極 牛床革背縫い 吟当付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指先の極 牛床革背縫い 吟当付
牛本革 背縫い 黒当付
牛床革(内綿当付マジック)
ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)
革手工房牛床革マジック
牛床革オイル加工手袋(内綿)
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格1,6235491,0747078071,266
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード451840611453645184061147344518406108238451840610423045184061282364518406101178
質量(g)165.000160.000181.000194.000130.000150.000
トラスココード128-2657836-3520819-0535836-3531167-6844131-5809
厚さ(mm)1.51.32.1211.6
手のひら周り(cm)2224.02022.42220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト