17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5本長内縫い当付

通常単価(税別)
1,360
税込単価
1,496
通常出荷日:1日目

【特長】・5本長内縫い当付の溶接手袋です

  • JANコード
    4518406100522
  • 質量(g)
    292.000
  • トラスココード
    147-1733
  • 手のひら周り(cm)
    11.5
  • 全長(cm)
    32
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 縫い方
    内縫い

型番:

52-BI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

52-BIの仕様・寸法情報

JANコード
4518406100522
質量(g)
292.000
トラスココード
147-1733
手のひら周り(cm)
11.5
全長(cm)
32
中指長さ(cm)
8.5
縫い方
内縫い

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
52-BI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5本長内縫い当付の溶接手袋です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本長内縫い当付の型番52-BIのページです。 型番52-BIに関する仕様情報を記載しております。
5本長内縫い当付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本長内縫い当付
牛本革 背縫い 黒当付
牛床革(内綿当付マジック)
指先の極 牛床革背縫い 吟当付
牛本革手袋ダブルパーム
牛本革オイル加工手袋ダブルパーム
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格1,3605491,0741,623510540
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード451840610052245184061147344518406108238451840611453645184061147274518406114321
質量(g)292.000160.000181.000165.000200.000210.000
トラスココード147-1733836-3520819-0535128-2657836-3518836-3519
手のひら周り(cm)11.524.0202224.024.0
全長(cm)32242321.52424

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト