ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付

通常単価(税別)
68,819
税込単価
75,701
通常出荷日:11日目

【特長】・重量物・運搬に適した6輪タイプです・荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999009996
  • トラスココード
    149-5840
  • 質量(g)
    53000
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)
    150
  • ハンドル高さ(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    240
  • 長さ(mm)
    1400
  • 幅(mm)
    750
  • 付属ストッパーセット
    LSP-2SET
  • 均等荷重(kg)本体
    600
  • 均等荷重(kg)ストッパー使用時
    600

ご注意

  • 台車の均等荷重は台車本体とストッパー使用時の2通りを表記しております。ご使用に応じて均等荷重をご確認ください。

型番:

PH-1L-6SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH-1L-6SSの仕様・寸法情報

JANコード
4989999009996
トラスココード
149-5840
質量(g)
53000
材質1
荷台:スチール
材質2
ハンドル:スチール
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:ゴム
キャスター径(mm)
150
ハンドル高さ(mm)
900
高さ(mm)
240
長さ(mm)
1400
幅(mm)
750
付属ストッパーセット
LSP-2SET
均等荷重(kg)本体
600
均等荷重(kg)ストッパー使用時
600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-1L-6SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,819
( 75,701 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物・運搬に適した6輪タイプです
・荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です
・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 台車の均等荷重は台車本体とストッパー使用時の2通りを表記しております。ご使用に応じて均等荷重をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付の型番PH-1L-6SSのページです。 型番PH-1L-6SSに関する仕様情報を記載しております。
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格68,81950,067 -13,032217,325 -170,09229,108
通常出荷日11日目1日目〜7日目8日目8日目4日目
JANコード4989999009996-4989999962475-49899995513034989999009903
トラスココード149-5840-125-8864-818-9460149-5856
質量(g)53000-2400-2300010000
材質1荷台:スチール-本体:スチールステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)荷台:スチール
材質2ハンドル:スチール-表面処理::三価クロムメッキ車輪:ナイロンウレタン車輪:ナイロンウレタンハンドル:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト