17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) ロックストッパー付

通常単価(税別)
77,11493,712
税込単価
84,825103,083
通常出荷日:5日目

【特長】・鋼鉄製台車はオール溶接構造のため強度が抜群で機能的設計です・あらゆる角度からの衝撃に強く、4...

詳細を確認
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)
    220
  • ハンドル高さ(mm)
    887
  • 高さ(mm)
    329
  • 付属ストッパーセット
    LSP-2SET
  • 均等荷重(kg)本体
    272
  • 均等荷重(kg)ストッパー使用時
    272

ご注意

  • 商品画像はPH-1-ARSS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4989999009736
149-5860
59300.0
1200
750
1個
4989999009859
149-5862
45000
900
600
1個
4989999009835
149-5861
50600.0
1200
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,712
( 103,083 )
5日目
77,114
( 84,825 )
5日目
82,738
( 91,012 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼鉄製台車はオール溶接構造のため強度が抜群で機能的設計です
・あらゆる角度からの衝撃に強く、4角前後コーナーにはクッションゴムがつけられて安全です
・悪路や段差の有る場所でもらくらく運搬できます
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像はPH-1-ARSS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) ロックストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドルタイプ) 固定ハンドルタイプ
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・コーナーC付・帯電防止ウレタン車輪)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格77,114-68,819101,924 -50,067 -21,200 -172,260 -
通常出荷日5日目11日目8日目1日目〜21日目〜8日目
材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール-荷台:スチール荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
材質2ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール-マット:塩化ビニール車輪:帯電防止ウレタン
材質3キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール-ハンドル:スチールキャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質4車輪:ゴム車輪:ゴム車輪:ウレタン●本体表面処理:粉体塗装-ハンドル表面処理:粉体塗装コーナーバンパー:エラストマー
キャスター径(mm)220150200-130100

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト