17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) ロックストッパー付

通常単価(税別)
81,210
税込単価
89,331
通常出荷日:5日目~11日目

【特長】・上段・下段荷台は、コボレ止め付です・強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可...

詳細を確認
  • 質量(g)
    77000
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)
    150
  • ハンドル高さ(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    240
  • 長さ(mm)
    1200
  • 幅(mm)
    750
  • 付属ストッパーセット
    LSP-2SET
  • 均等荷重(kg)本体
    500
  • 均等荷重(kg)ストッパー使用時
    500

ご注意

  • 商品画像はPH-12RSS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4989999009767
149-5830
1個
4989999009774
149-5831
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,210
( 89,331 )
5日目
81,210
( 89,331 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上段・下段荷台は、コボレ止め付です
・強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です
・上段荷台は取り外し可能です
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像はPH-12RSS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) ロックストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) ロックストッパー付
MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ
樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格81,210105,46175,22365,043 -40,112 -30,330 -
通常出荷日5日目〜5日目46日目5日目〜5日目8日目
質量(g)77000105000.041000---
材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2ハンドル:スチールハンドル:スチールマット:塩化ビニールハンドル:スチールハンドル:スチールキャスター金具:スチール、
材質3キャスター金具:スチールキャスター金具:鋳物ハンドル:スチールキャスター金具:スチールハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル:スチール
材質4車輪:ゴム車輪:ゴムハンドル表面処理:粉体塗装車輪:ゴムキャスター金具:スチール●車輪:ゴム車輪:ゴム
よく一緒に購入される商品

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト