17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドルタイプ) 固定ハンドルタイプ

通常単価(税別)
21,20021,913
税込単価
23,32024,104
通常出荷日:21日目~23日目

【特長】・通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業できます・過酷な作業環境向けの固定...

詳細を確認
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    マット:塩化ビニール
  • 材質3
    ハンドル:スチール
  • 材質4
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • キャスター径(mm)
    130
  • ハンドル高さ(mm)
    1000
  • 高さ(mm)
    205
  • 組立目安
    1人20分

ご注意

  • 商品画像は202N-LH型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内
    • 23日以内

型番リスト

表示件数

適合ストッパー

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
200NKB、200NS、200NJB
4989999607116
195-3772
18000
810
510
1個
300NKB、300NS、300NJB
4989999607130
195-3774
25500.0
915
615
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,200
( 23,320 )
23日目
21,913
( 24,104 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業できます
・過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです
【材質】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装

ご注意

  • 商品画像は202N-LH型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドルタイプ) 固定ハンドルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドルタイプ) 固定ハンドルタイプ
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・コーナーC付・帯電防止ウレタン車輪)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,200-50,067 -68,81977,114 -101,924 -172,260 -
通常出荷日21日目〜1日目〜11日目5日目8日目8日目
材質1荷台:スチール-荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
材質2マット:塩化ビニール-ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール車輪:帯電防止ウレタン
材質3ハンドル:スチール-キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質4ハンドル表面処理:粉体塗装-車輪:ゴム車輪:ゴム車輪:ウレタン●本体表面処理:粉体塗装コーナーバンパー:エラストマー
キャスター径(mm)130-150220200100

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト