ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車用荷締ベルト

通常単価(税別)
6,0004,800
税込単価
6,6005,280
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します・使用後は...

詳細を確認
  • 本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジ
  • JANコード
    4550414335022
  • トラスココード
    658-7221
  • 質量(g)
    390
  • 材質1
    本体:PP(ポリプロピレン)、ベルト:アクリル繊維、フック:スチール、バネ部:ステンレス
  • 適合機種
    ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車
  • 奥行(mm)
    96
  • 間口(mm)
    122
  • 厚さ(mm)
    70

ご注意

  • 台車荷台裏側にフックを引掛ける部分が無い台車には使えません。詳細は取扱説明書をご一読ください。

型番:

NBT3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBT3の仕様・寸法情報

本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジ
JANコード
4550414335022
トラスココード
658-7221
質量(g)
390
材質1
本体:PP(ポリプロピレン)、ベルト:アクリル繊維、フック:スチール、バネ部:ステンレス
適合機種
ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車
奥行(mm)
96
間口(mm)
122
厚さ(mm)
70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NBT3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0004,800
( 5,280 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します
・使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます
【用途】
・台車荷台の荷物を締めるものです
【材質】
・本体:PP(ポリプロピレン)
・ベルト:アクリル繊維
・フック:スチール
・バネ部:ステンレス
・本体、ハンドル取付用アタッチメント

ご注意

  • 台車荷台裏側にフックを引掛ける部分が無い台車には使えません。詳細は取扱説明書をご一読ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車用荷締ベルトの型番NBT3のページです。 型番NBT3に関する仕様情報を記載しております。
樹脂台車用荷締ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車用荷締ベルト
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
TRUSCO 板物搬送台車 イタチ
オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,00013,032217,325 -26,940170,09250,067 -
通常出荷日19日目7日目8日目2日目8日目1日目〜
本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジ-----
JANコード45504143350224989999962475-49899994848234989999551303-
トラスココード658-7221125-8864-819-4978818-9460-
質量(g)3902400-1400023000-
材質1本体:PP(ポリプロピレン)、ベルト:アクリル繊維、フック:スチール、バネ部:ステンレス本体:スチールステンレス(SUS304)車輪:ゴム荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト