17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

運搬車用取り替えキャスター BG-180ARJ

通常単価(税別)
10,200
税込単価
11,220
通常出荷日:16日目

【特長】・空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます・MPK-906AR-BK(空...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999001631
  • トラスココード
    148-6954
  • 質量(g)
    1490
  • 材質1
    金具:スチール
  • 材質2
    車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)
  • キャスター径(mm)
    180
  • タイプ
    自在
  • 適合機種
    MPK906AR-BK
  • 許容荷重(kgf)
    81.6
  • 許容荷重(N)
    800
  • 車輪径D(mm)
    175
  • 車輪幅(mm)
    53
  • 取付穴径P(mm)
    11
  • 取付高H(mm)
    210
  • 取付座A×B(mm)
    128×98

型番:

BG-180ARJ
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BG-180ARJの仕様・寸法情報

JANコード
4989999001631
トラスココード
148-6954
質量(g)
1490
材質1
金具:スチール
材質2
車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)
キャスター径(mm)
180
タイプ
自在
適合機種
MPK906AR-BK
許容荷重(kgf)
81.6
許容荷重(N)
800
車輪径D(mm)
175
車輪幅(mm)
53
取付穴径P(mm)
11
取付高H(mm)
210
取付座A×B(mm)
128×98
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BG-180ARJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,200
( 11,220 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます
・MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター
【材質】
・金具:スチール
・車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬車用取り替えキャスター BG-180ARJの型番BG-180ARJのページです。 型番BG-180ARJに関する仕様情報を記載しております。
運搬車用取り替えキャスター BG-180ARJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運搬車用取り替えキャスター BG-180ARJ
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,20013,032217,325 -68,81950,067 -170,092
通常出荷日16日目7日目8日目11日目1日目〜8日目
JANコード49899990016314989999962475-4989999009996-4989999551303
トラスココード148-6954125-8864-149-5840-818-9460
質量(g)14902400-53000-23000
材質1金具:スチール本体:スチールステンレス(SUS304)荷台:スチール-荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
材質2車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)表面処理::三価クロムメッキ車輪:ナイロンウレタンハンドル:スチール-車輪:ナイロンウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト