17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVVNN-CHP

通常単価(税別)
33,39237,783
税込単価
36,73141,561
通常出荷日:1日目

切削中に刃先へ直接クーラントを供給することで工具寿命の延長と加工安定性の向上を実現します。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
20
20
127
1個
25
25
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,392
( 36,731 )
1日目
37,783
( 41,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

切削中に刃先へ直接クーラントを供給することで工具寿命の延長と加工安定性の向上を実現します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVVNN-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVVNN-CHP
ダブルクランプ式 AVVNN-Eco
ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN
外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSVVXR-CHP
外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSDNXR-CHP
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC16-JSVVXR-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格33,392-10,370 -10,370 -30,52030,52038,460
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 後引き
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外ISO規格外
適合チップ切れ刃長161216090709
勝手なしなしなし
切込み角V:72.5°(オフセットなし)V:72.5°(オフセットなし)V:72.5°(オフセットなし)V:72.5°(オフセットなし)N:63°(オフセットなし)V:72.5°(オフセットなし)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト