17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVQNR/L-CHP

通常単価(税別)
33,39237,783
税込単価
36,73141,561

切削中に刃先へ直接クーラントを供給することで工具寿命の延長と加工安定性の向上を...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    倣い
  • 適合チップ逃げ角
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長
    16
  • 切込み角
    ISO規格外
  • クランプ方式
    ダブルクランプ(D)
  • 油穴(オイルホール)
  • シャンク材質
  • 適合チップ
    V/YN□□1604□□
  • クランプ駒
    ACP3L-CHP
  • クランプねじ
    SR 11800782
  • シート止めねじ
    CSTB-3.5
  • スパナ
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR)
    0.8mm
  • 推奨締付けトルク (N・m)
    3
  • シート
    ASV322

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    勝手

    シャンク高さ

    (mm)

    シャンク幅

    (mm)

    全長

    (mm)

    最小発注数量
    20
    20
    114
    1個
    25
    25
    127
    1個
    20
    20
    114
    1個
    25
    25
    127
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,392
    ( 36,731 )
    1日目
    37,783
    ( 41,561 )
    1日目
    33,392
    ( 36,731 )
    1日目
    37,783
    ( 41,561 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    切削中に刃先へ直接クーラントを供給することで工具寿命の延長と加工安定性の向上を実現します。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVQNR/L-CHPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVQNR/L-CHP
    高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVJNR/L-CHP
    高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP
    高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVVNN-CHP
    外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-AVQNR/L
    ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco
    メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格33,392-33,392 -24,360 -33,392 -24,02010,370 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    加工用途倣い倣い外径倣い外径 / 端面 / 倣い外径 / 倣い
    適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
    適合チップ切れ刃長161616161612
    切込み角ISO規格外J:93°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)ISO規格外ISO規格外
    クランプ方式ダブルクランプ(D)ダブルクランプ(D)ダブルクランプ(D)ダブルクランプ(D)ダブルクランプ(D)ダブルクランプ(D)

    外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト