17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8,260
税込単価
9,086
通常出荷日:2日目

【材種特長】・BNC2115:耐境界摩耗性に優れる厚膜コーティングと強靭なCBN母材により、優れた面粗...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
0.4
連続
BNC2115
1個
0.4
軽断続
BNC2125
1個
0.8
連続
BNC2115
1個
0.8
軽断続
BNC2125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,260
( 9,086 )
2日目
8,260
( 9,086 )
2日目
8,260
( 9,086 )
2日目
8,260
( 9,086 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・BNC2115:耐境界摩耗性に優れる厚膜コーティングと強靭なCBN母材により、優れた面粗さを安定して実現
・BNC2125:耐摩耗性と靭性を両立させた厚膜コーティングと強靭とCBN母材により、幅広い切削用途で安定加工を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CPGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-LS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル三菱マテリアル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格8,2601,047 -5,1065,6519,782 -5,651 -
通常出荷日2日目3日目〜1日目1日目4日目1日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)H(高硬度材)N(非鉄金属)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBN超硬CBNCBNPCDCBN
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト