17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

システムドライバーショートラチェット

通常単価(税別)
5,403
税込単価
5,943

【特長】・ラチェット機能が付いています・ハンドルに6種類のビットを内蔵していま...

詳細情報を確認する
  • 軸長(mm)
    40
  • 全長(mm)
    124
  • 質量(g)
    195.000
  • 材質1
    ビット:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像はSD-SR01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    セット内容

    最小発注数量
    4511372153653
    496-6171
    [[+]]1、[[+]]2、[[-]]5、[[-]]6、スクリュー、キリ
    1個
    4511372153660
    496-6180
    ヘックスローブ10、15、20、25、27、30
    1個
    4511372153677
    496-6198
    [[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]4、[[-]]5、[[-]]6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,403
    ( 5,943 )
    1日目
    5,403
    ( 5,943 )
    1日目
    5,403
    ( 5,943 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラチェット機能が付いています
    ・ハンドルに6種類のビットを内蔵しています
    ・バラさず内部で交換できる便利なドライバーです
    ・ショートタイプなので狭い場所での作業に適しています
    【材質】
    ・ビット:クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂

    ご注意

    • 商品画像はSD-SR01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    システムドライバーショートラチェットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    システムドライバーショートラチェット
    差替式ラチェットドライバー インサイダー3
    オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)
    プチラチェ DR-54
    2ポジションラチェットドライバー SRD-670
    オフセットラチェットドライバー TRD-1
    メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズANEXエンジニアSK-11トラスコ中山
    通常価格5,40310,6652,1492,0033,854891
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目3日目1日目
    軸長(mm)40-----
    全長(mm)124-----
    質量(g)195.000-----
    材質1ビット:クロムバナジウム鋼-----
    材質2グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト