ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗ウイルス・抗菌フィルム【5個入り】

通常単価(税別)
3,150
税込単価
3,465
通常出荷日:1日目

【特長】・信頼のSIAAマークを取得したフィルムです(抗ウイルス:JP0612310A0004S/抗菌...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • 間口(mm)
    216
  • 奥行(mm)
    303
  • 高さ(mm)
    0.1
  • 半透明
  • 材質
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • JANコード
    4949381024495
  • トラスココード
    219-3554
  • 質量 (g)
    150.000

ご注意

  • カタログ(PDF)裏面の使用上のご注意を必ずご確認ください。
  • 効果的にご使用いただくために、1~3年を目安に貼り替えることを推奨しております。

型番:

CHE01A4S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

CHE01A4Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
間口(mm)
216
奥行(mm)
303
高さ(mm)
0.1
半透明
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
JANコード
4949381024495
トラスココード
219-3554
質量(g)
150.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHE01A4S
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,150
( 3,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼のSIAAマークを取得したフィルムです(抗ウイルス:JP0612310A0004S/抗菌:JP0122310A0005P)
・抗ウイルス性能…製品上の特定のウイルスの数を99%以上減少します
・エンベロープあり/なしの両種のウイルスに効果を発揮します
・抗菌性能…製品上の細菌の増殖割合を100分の1以下に抑制します
【用途】
・病院・介護施設・モバイル製品の表面保護・階段の手すり・ドアノブ・エレベーターのボタンなど

ご注意

  • カタログ(PDF)裏面の使用上のご注意を必ずご確認ください。
  • 効果的にご使用いただくために、1~3年を目安に貼り替えることを推奨しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗ウイルス・抗菌フィルムの型番CHE01A4Sのページです。 型番CHE01A4Sに関する仕様情報を記載しております。
抗ウイルス・抗菌フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗ウイルス・抗菌フィルム
超親水フィルム
表面保護フィルム
表面保護フィルム PO
表面保護フィルム PVC
液晶保護フィルム
メーカー中川ケミカル中川ケミカルスミロンスミロンスミロントラスコ中山
通常価格3,1506,47437,832 -60,263 -41,581 -4,597
通常出荷日1日目6日目1日目〜8日目8日目1日目
商品タイプ除菌衛生用品-----
間口(mm)216-----
奥行(mm)303-----
高さ(mm)0.1-----
半透明-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト