17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラサフスプレー300

通常単価(税別)
1,555
税込単価
1,711
通常出荷日:1日目

【特長】・ペイントの密着性を高め、強い防錆力もある下地用塗料です・パテ作業後の細かいキズを埋めペイント...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    300
  • 材質1
    ニトロセルロース
  • 材質2
    合成樹脂(アクリル)
  • 材質3
    有機溶剤

ご注意

  • 商品画像はMH11501型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

乾燥時間

塗布面積([[M2]])

材質4

最小発注数量
ホワイト
4978955115017
350.000
522-6958
20~40分
1
顔料
1個
グレー
4978955115031
360.000
522-0539
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,555
( 1,711 )
1日目
1,555
( 1,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペイントの密着性を高め、強い防錆力もある下地用塗料です
・パテ作業後の細かいキズを埋めペイントの仕上がりも美しくなります

ご注意

  • 商品画像はMH11501型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラサフスプレー300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラサフスプレー300
アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ
21さびどめスプレーPro サビ止め塗料(スプレー) 300ml
さび止め塗料"水性さび止・鉄部用"
サビ止め速乾エポキシスプレー
スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)
メーカーホルツアサヒペンサンデーペイントアトムハウスペイントカンペハピオサンデーペイント
通常価格1,5551,2861,082 -3,343 -1,662746 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目〜
容量(ml)300-----
材質1ニトロセルロース-----
材質2合成樹脂(アクリル)-----
材質3有機溶剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト