17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CWS用マグネットチャージングケーブル

通常単価(税別)
1,920
税込単価
2,112
通常出荷日:1日目

【特長】・各種充電モデルの予備ケーブルに・充電式ハンディライト:P5Rcore、P5Rwork、P6R...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4058205023047
  • トラスココード
    244-0877
  • 全長(mm)
    1200
  • 質量(g)
    26.200

ご注意

  • ライト本体購入時に付属しているケーブルは全長60㎝です。

型番:

502265
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502265の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4058205023047
トラスココード
244-0877
全長(mm)
1200
質量(g)
26.200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
502265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種充電モデルの予備ケーブルに
・充電式ハンディライト:P5Rcore、P5Rwork、P6Rcore、P6Rwork、P6Rsignature、P7Rcore、P7Rwork、P7Rsignature用充電ケーブル
・充電式ヘッドライト:H5Rcore、H5Rwork、H7Rcore、H7Rwork、H7Rsignature、H15Rcore、H15Rwork、H19Rcore、H19Rsignature用充電ケーブル

ご注意

  • ライト本体購入時に付属しているケーブルは全長60㎝です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CWS用マグネットチャージングケーブルの型番502265のページです。 型番502265に関する仕様情報を記載しております。
CWS用マグネットチャージングケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CWS用マグネットチャージングケーブル
レッドレンザー ヘッドライト 用充電池専用充電池
LEDLENSER AF2R Work
H19R Signature
HF8R Work
HF4R Work
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格1,9202,11516,54748,37622,0637,967
通常出荷日1日目1日目5日目4日目4日目1日目
その他オプション-----
JANコード4058205023047-----
トラスココード244-0877-----
全長(mm)1200-----
質量(g)26.200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト