ファクトリーサプライ用品技術窓口

お風呂のカビーヌ

通常単価(税別)
590
税込単価
649

【特長】・浴室全体に、汚れの奥まで浸透して除菌し、最長2.5ヵ月黒カビを生やし...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4901080085412
  • 質量(g)
    170.000
  • トラスココード
    421-8390
  • 材質1
    イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
  • 香り
    無香性
  • 無香料
  • 材質2
    発煙剤
  • 材質3
    消臭成分
  • 材質4
    プラスチック:容器、リング、シール、ラベル●紙:外箱、メンコ●アルミ:袋

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 煙を吸い込まないように注意する。
  • 使用中の缶は熱くなり、やけどの原因となるので直接触れないでください。
  • 使用済みの缶は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。

型番:

085412
解除
    数量:

    085412の仕様・寸法情報

    JANコード
    4901080085412
    質量(g)
    170.000
    トラスココード
    421-8390
    材質1
    イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
    香り
    無香性
    無香料
    材質2
    発煙剤
    材質3
    消臭成分
    材質4
    プラスチック:容器、リング、シール、ラベル●紙:外箱、メンコ●アルミ:袋
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    085412
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    590
    ( 649 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・浴室全体に、汚れの奥まで浸透して除菌し、最長2.5ヵ月黒カビを生やしません
    ・最長2.5ヵ月お風呂の黒カビを防ぎ、イヤなニオイもしっかり消臭します(季節・使用環境により異なります)
    ・小物類は浴室に置いたままで使用できます
    ・お風呂のイヤなニオイもしっかり消臭します
    ・透除菌できるアース独自の処方です
    ・浴室のすみずみまで煙が行き渡ります
    ・IPMPはイソプロピルメチルフェノールは、歯磨き剤や化粧品など、身近な製品に使われている成分です
    ・においがしない無香性です
    ・お風呂の黒カビの発生を防止します
    【材質】
    ・イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
    ・発煙剤
    ・消臭成分
    ・プラスチック:容器、リング、シール、ラベル
    ・紙:外箱、メンコ
    ・アルミ:袋

    ご注意

    • 用途以外には使用しないでください。
    • 煙を吸い込まないように注意する。
    • 使用中の缶は熱くなり、やけどの原因となるので直接触れないでください。
    • 使用済みの缶は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    お風呂のカビーヌの型番085412のページです。 型番085412に関する仕様情報を記載しております。
    お風呂のカビーヌのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    お風呂のカビーヌ
    食品添加物アルコール製剤アルペットHN
    業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L
    防カビ抗菌コートプラス
    サラヤ ミュークリーンメイト
    アルコー衛生ワイパー180枚入
    メーカーアース製薬サラヤディバーシー横浜油脂工業サラヤサラヤ
    通常価格5901,200 -12,82114,084521,7881,180
    通常出荷日19日目5日目〜1日目4日目4日目1日目
    JANコード4901080085412-----
    質量(g)170.000-----
    トラスココード421-8390-----
    材質1イソプロピルメチルフェノール(IPMP)-----
    香り無香性-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました