17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤギ革手袋(袖口マジックタイプ) GT-717

通常単価(税別)
1,571
税込単価
1,728
通常出荷日:1日目

【特長】・袖口マジックタイプでホールド感があります【用途】・建設、土目、電工、気化器、運送、造園など幅...

詳細を確認
  • リストカラー
  • 袖口タイプ
    マジックタイプ
  • 縫い方
    内縫い

ご注意

  • 商品画像はGT-717-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4957520609120
218-4025
22
23
8.8
69
1個
4957520609137
218-4047
23
24
9.4
72
1個
4957520609113
218-4039
21
22
8.2
66.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,571
( 1,728 )
1日目
1,571
( 1,728 )
1日目
1,571
( 1,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口マジックタイプでホールド感があります
【用途】
・建設、土目、電工、気化器、運送、造園など幅広い用途に

ご注意

  • 商品画像はGT-717-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤギ革手袋(袖口マジックタイプ) GT-717のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤギ革手袋(袖口マジックタイプ) GT-717
ヤギ革手袋 GT-719
ヤギ革手袋 GT-718
豚革手袋
牛床革手袋 CS-106
ラム革手袋 728
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格1,5711,8291,8052,1528804,980
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
-ホワイト
リストカラー-----
袖口タイプマジックタイプマジック式マジック式マジック式袖なしパイルゴムマジック
縫い方内縫い内縫い内縫い-背縫い-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト