17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレーパテ

通常単価(税別)
2,032
税込単価
2,235
通常出荷日:1日目

【特長】・薄く、広範囲に、均一に塗れる速乾性の超薄づけスプレータイプのパテです・プラサフの約2倍程度の...

詳細を確認
  • JANコード
    4978955001198
  • 質量(g)
    245.000
  • トラスココード
    522-7538
  • 容量 (g)
    180
  • 材質
    主成分:ニトロセルロース、合成樹脂

型番:

MH119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MH119の仕様・寸法情報

JANコード
4978955001198
質量(g)
245.000
トラスココード
522-7538
容量(g)
180
材質
主成分:ニトロセルロース、合成樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH119
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,032
( 2,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く、広範囲に、均一に塗れる速乾性の超薄づけスプレータイプのパテです
・プラサフの約2倍程度の膜厚で、ピンホールや細かい傷を埋めます
・乾燥後は研磨製に優れ、上塗り後のフクレや亀裂、チヂミなどが起きません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーパテの型番MH119のページです。 型番MH119に関する仕様情報を記載しております。
スプレーパテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーパテ
ロイメタル
400ml ステンレスコート・スプレー
300ml亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー
400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り) EA920SW-5
絶縁パテ
メーカーホルツホルツエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0321,2303,1301,4602,5509,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49789550011984978955001099----
質量(g)245.00065.000----
トラスココード522-7538522-6962----
容量(g)18042----
材質主成分:ニトロセルロース、合成樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト