17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス

通常単価(税別)
5322,141
税込単価
5852,355
通常出荷日:1日目

【特長】・U字金具のミリねじ仕様品です・SGP管パイプ締め付け金具・横配管、縦配管に【用途】・ガス管や...

詳細を確認
  • 商品画像はTSGP-BTM10-100A-S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

(mm)

ねじの呼び

呼び径(A)

(mm)

適合管外径

(mm)

E

(mm)

P

(mm)

S

(mm)

H

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
40.1~60.0
M6
32
42.7
5.23
50.5
25
57
4550414175758
256-0017
26.000
1個
40.1~60.0
M6
40
48.6
5.23
57
25
68
4550414175765
255-8545
30.000
1個
60.1~80.0
M6
50
60.5
5.23
70
30
80
4550414175772
255-8543
36.000
1個
60.1~80.0
M6
65
76.3
5.23
84
30
96
4550414175789
255-8540
43.000
1個
80.1~100.0
M6
80
89.1
5.23
97
30
107
4550414175796
255-8544
46.000
1個
~20
M8
10
17.3
6.80
38
24
38
4550414175802
256-0022
31.000
1個
60.1~80.0
M8
50
60.5
6.80
72
30
80
4550414175819
256-0021
65.000
1個
60.1~80.0
M8
65
76.3
6.80
96
30
96
4550414175826
255-8541
78
1個
80.1~100.0
M8
80
89.1
6.80
109
30
109
4550414175833
256-0016
88
1個
100.1~150.0
M8
90
101.6
6.80
130
35
130
4550414175840
255-8542
101
1個
100.1~150.0
M8
100
114.3
6.80
142
35
142
4550414175857
256-0019
113.000
1個
~20
M10
10
17.3
8.25
43
28
43
4550414175864
256-0020
54.000
1個
100.1~150.0
M10
90
101.6
8.25
115
35
132
4550414175871
256-0015
167.000
1個
100.1~150.0
M10
100
114.3
8.25
126
35
145
4550414175888
256-0018
183.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
532
( 585 )
1日目
570
( 627 )
1日目
599
( 659 )
1日目
815
( 897 )
1日目
1,032
( 1,135 )
1日目
583
( 641 )
1日目
895
( 985 )
1日目
991
( 1,090 )
1日目
1,127
( 1,240 )
1日目
1,398
( 1,538 )
1日目
1,411
( 1,552 )
1日目
909
( 1,000 )
1日目
2,035
( 2,239 )
1日目
2,141
( 2,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・U字金具のミリねじ仕様品です
・SGP管パイプ締め付け金具
・横配管、縦配管に
【用途】
・ガス管や空調管、配電盤止め用として

ご注意

  • 商品画像はTSGP-BTM10-100A-S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
めねじ付ソケット ポリエチレン管用
おねじ付ソケット ポリエチレン管用
めねじ付ソケット 塩ビ管用
同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)
メーカートラスコ中山SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格532-1,7031,6131,54810,480 -10,480 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
種類U字金具-----
ねじ 種類M(メートルねじ並目)-----
U字金具 材質ステンレス(SUS304)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト