17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

舟付多機能運搬車

通常単価(税別)
38,84844,487
税込単価
42,73348,936

【特長】・プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可...

詳細情報を確認する
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • タイヤタイプ
    空気入(13×3)
  • 高さ(mm)
    710
  • 長さ(mm)
    1190
  • 幅(mm)
    525
  • 容量(L)
    56
  • ホイール材質
    アルミ合金
  • フレーム部材質
    アルミ合金
  • 舟材質
    プラスチック(PP)
  • タイヤ材質
    天然ゴム(NR)

ご注意

  • 商品画像はCC3-2FA-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    一輪・リヤカー
    4543820882327
    239-4677
    13000.0
    1個
    二輪運搬車
    4543820882334
    239-4685
    14500.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,848
    ( 42,733 )
    8日目
    44,487
    ( 48,936 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です
    ・一台二役です(コンテナカーと、ネコ車)
    【材質】
    ・フレーム部:アルミ合金
    ・舟:プラスチック(PP)

    ご注意

    • 商品画像はCC3-2FA-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    舟付多機能運搬車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    舟付多機能運搬車
    樹脂製運搬車(連結平台車) R115
    アルミ運搬台車(イットン台車・6輪タイプ)
    アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様
    カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ
    連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付)オール自在タイプ(ストッパー付)
    メーカー昭和ブリッジ販売石川製作所長谷川工業神戸車輛製作所神戸車輛製作所トラスコ中山
    通常価格38,848-4,682100,12898,718 -81,73116,751
    通常出荷日2日目〜2日目1日目4日目4日目4日目
    本体材質アルミ製-----
    均等荷重(kg)100-----
    本体/オプション本体-----
    タイヤタイプ空気入(13×3)-----
    高さ(mm)710-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト