ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーオレンジ消臭・除菌泡タイプ

通常単価(税別)
1,018
税込単価
1,120
通常出荷日:1日目

【特長】・天然ヤシ油の洗浄成分に、オレンジの皮から抽出した「オレンジオイル」をたっぷり配合しています・...

詳細を確認
  • タイプ
  • 香り
    オレンジ
  • 容量(L)
    3.6
  • 容量(ml)
    360
  • 液性
    アルカリ性
  • 使用量目安
    ●原液を使う時/1平方メートルあたり8回スプレー●50倍希釈/水1Lに対してスプレー20回分●200倍希釈/水1Lに対して5回分
  • JANコード
    4968909058217
  • 質量(g)
    380.000
  • トラスココード
    576-9203
  • 材質1
    界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)●アルカリ剤●溶剤●オレンジオイル●除菌剤

ご注意

  • 樹脂製品、コーティング加工された製品に本剤が残ると、ひび割れの恐れがあります。
  • ご使用時は時間を置かずに、水洗いするかていねいに拭き取り、本剤が残らないようにしてください。
  • 電気製品の品番や型番の上を拭かないでください。
  • 印刷が消えたりシールが剥がれる原因になります。

型番:

058217
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

058217の仕様・寸法情報

タイプ
香り
オレンジ
容量(L)
3.6
容量(ml)
360
液性
アルカリ性
使用量目安
●原液を使う時/1平方メートルあたり8回スプレー●50倍希釈/水1Lに対してスプレー20回分●200倍希釈/水1Lに対して5回分
JANコード
4968909058217
質量(g)
380.000
トラスココード
576-9203
材質1
界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)●アルカリ剤●溶剤●オレンジオイル●除菌剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
058217
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,018
( 1,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ヤシ油の洗浄成分に、オレンジの皮から抽出した「オレンジオイル」をたっぷり配合しています
・手肌にマイルドで、しかも強力な洗浄力を実現しました
・家中の頑固な汚れを強力に落とします
【用途】
・家中の汚れに
【材質】
・界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)
・アルカリ剤
・溶剤
・オレンジオイル
・除菌剤

ご注意

  • 樹脂製品、コーティング加工された製品に本剤が残ると、ひび割れの恐れがあります。
  • ご使用時は時間を置かずに、水洗いするかていねいに拭き取り、本剤が残らないようにしてください。
  • 電気製品の品番や型番の上を拭かないでください。
  • 印刷が消えたりシールが剥がれる原因になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーオレンジ消臭・除菌泡タイプの型番058217のページです。 型番058217に関する仕様情報を記載しております。
スーパーオレンジ消臭・除菌泡タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーオレンジ消臭・除菌泡タイプ
布製品の消臭・除菌剤
消泡剤S
リセッシュ除菌EX消臭ストロング
除菌・消毒用エタノール 除菌エタノール製剤AT2
クルマの消臭力 クリップタイプ
メーカーUYEKIサラヤ日本マルセル花王アトムハウスペイントエステー
通常価格1,0181,95332,7153,88910,594397 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目〜
タイプ-----
香りオレンジ-----
容量(L)3.6-----
容量(ml)360-----
液性アルカリ性-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト