ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ピカット!3兄弟

通常単価(税別)
1,838
税込単価
2,022

【特長】・風の力でランダムに揺れてピカットして反射するホログラムで鳥を追い払い...

詳細情報を確認する
  • シルバー
  • 幅(mm)
    120
  • JANコード
    4978684300562
  • 質量(g)
    48.000
  • トラスココード
    237-4466
  • 材質1
    本体:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 材質2
    目玉:エポキシ樹脂
  • 材質3
    鈴:銅
  • 材質4
    リング:ステンレス
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    410
  • タイプ
    光反射
  • 長さ(mm)
    410
  • 吊下ひも長さ(mm)
    195

型番:

EG-86
解除
    数量:

    EG-86の仕様・寸法情報

    シルバー
    幅(mm)
    120
    JANコード
    4978684300562
    質量(g)
    48.000
    トラスココード
    237-4466
    材質1
    本体:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリ塩化ビニール(PVC)
    材質2
    目玉:エポキシ樹脂
    材質3
    鈴:銅
    材質4
    リング:ステンレス
    奥行(mm)
    25
    高さ(mm)
    410
    タイプ
    光反射
    長さ(mm)
    410
    吊下ひも長さ(mm)
    195

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EG-86
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,838
    ( 2,022 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・風の力でランダムに揺れてピカットして反射するホログラムで鳥を追い払います
    ・目玉の視覚効果で鳥を威嚇します
    ・鈴は取り外しが可能です
    【用途】
    ・ベランダや家庭菜園、工場、ビルの屋上、ゴミ置き場など、鳥害でお困りの場所に
    【材質】
    ・本体:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリ塩化ビニール(PVC)
    ・目玉:エポキシ樹脂
    ・鈴:銅
    ・リング:ステンレス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピカット!3兄弟の型番EG-86のページです。 型番EG-86に関する仕様情報を記載しております。
    ピカット!3兄弟のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピカット!3兄弟
    ソーラー式アニマルチューブ ロング(5m) EG-89
    ミツギロン ソーラー式アニマルチューブロング延長連結用5m 延長チューブ5m
    虫よけバリアブラック3Xパワー
    ラッチャー3Pブックタイプ
    虫よけバリアブラック3Xパワー玄関用
    メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業フマキラーカモ井加工紙フマキラー
    通常価格1,8389,8586,6411,3291,0071,200 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    シルバーブラック----
    幅(mm)12012----
    JANコード497868430056249786843009064978684300548---
    質量(g)48.000563226.000---
    トラスココード237-4466256-4159149-1711---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました