17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

剪定ばさみ(18V)

通常単価(税別)
36,458
税込単価
40,104
通常出荷日:19日目

【特長】・偶発的な作動を防ぐ2段階のトリガーを搭載・非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液に...

詳細を確認
  • 最大切断枝径(mm)
    38
  • 切断能力(mm)
    38
  • 全長(mm)
    342
  • 長さ(mm)
    45
  • 電圧(V)
    18
  • 電源(V)
    18
  • 電池容量(Ah)
    5.0
  • JANコード
    4536178691970
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    658-7599

型番:

DCMPP568P1-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCMPP568P1-JPの仕様・寸法情報

最大切断枝径(mm)
38
切断能力(mm)
38
全長(mm)
342
長さ(mm)
45
電圧(V)
18
電源(V)
18
電池容量(Ah)
5.0
JANコード
4536178691970
質量(g)
2000.0
トラスココード
658-7599

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCMPP568P1-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,458
( 40,104 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偶発的な作動を防ぐ2段階のトリガーを搭載
・非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します
・コードレスパワー対応です
【用途】
・剪定作業に最適です
【材質】
・バッテリー・充電器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

剪定ばさみ(18V)の型番DCMPP568P1-JPのページです。 型番DCMPP568P1-JPに関する仕様情報を記載しております。
剪定ばさみ(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
剪定ばさみ(18V)
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31
デュアル 全ネジカッター 18V5.0Ahセット品
DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12
コードレス鉄筋カッター(36V)
ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッター
メーカーデウォルトエスコPanasonicエスコIKKミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格36,458115,176108,31998,157227,50091,924
通常出荷日19日目2日目1日目2日目1日目1日目
最大切断枝径(mm)38-----
切断能力(mm)38-----
全長(mm)342-----
長さ(mm)45-----
電圧(V)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト