17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDワークライト DCL050-XJ

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:19日目

【特長】・折れ曲がり可能なエリアライトです・作業時の暗所照射に最適です

  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付
  • 明るさ (lm)
    300/1000
  • 電源
    充電式
  • 奥行 (mm)
    68
  • 高さ (mm)
    340
  • 充電時間 (時間)
    75
  • 幅 (mm)
    100
  • 電源 (V)
    18(5.0Ah)
  • JANコード
    4536178692045
  • トラスココード
    651-3743
  • 質量 (g)
    680.0

型番:

DCL050-XJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCL050-XJの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付
明るさ(lm)
300/1000
電源
充電式
奥行(mm)
68
高さ(mm)
340
充電時間(時間)
75
幅(mm)
100
電源(V)
18(5.0Ah)
JANコード
4536178692045
トラスココード
651-3743
質量(g)
680.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCL050-XJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れ曲がり可能なエリアライトです
・作業時の暗所照射に最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDワークライト DCL050-XJの型番DCL050-XJのページです。 型番DCL050-XJに関する仕様情報を記載しております。
LEDワークライト DCL050-XJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDワークライト DCL050-XJ
スポットライト
バッテリー(18V)
コンパクトヘッドブラシレスインパクトドライバー(18V)
インパクトドライバー(18V)
インパクトドライバー(10.8V)
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格12,00019,61125,63467,43856,94737,818
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
商品の種類LEDLED----
形状フック付フック付----
明るさ(lm)300/1000500/1500----
電源充電式充電式----
奥行(mm)6880----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト