17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新型カルティオ(スチールストッパー付)

通常単価(税別)
15,058
税込単価
16,564
通常出荷日:19日目

【特長】・耐久性の高いスチールストッパー付きです・回転式の荷物落下防止柵を標準装備・省音キャスターとメ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    7700.0
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ハンドル:アルミ
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    900
  • 高さ(mm) (mm)
    162
  • 長さ(mm) (mm)
    780
  • 幅(mm) (mm)
    490
  • 付属ストッパー
    MPK780SS
  • 騒音値(dB)
    35.5

ご注意

  • 転倒にご注意ください。
  • 商品画像はMPK780BKSS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4550414314676
683-2378
1個
ブルー
4550414314669
683-0767
1個
オリーブドラブ
4550414314652
683-0763
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,058
( 16,564 )
19日目
15,058
( 16,564 )
19日目
15,058
( 16,564 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いスチールストッパー付きです
・回転式の荷物落下防止柵を標準装備
・省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです
・エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです
【用途】
・頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:アルミ
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • 転倒にご注意ください。
  • 商品画像はMPK780BKSS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新型カルティオ(スチールストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新型カルティオ(スチールストッパー付)
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付
小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)
樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,05832,428 -6,6716,087 -9,190 -26,688 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
質量(g)7700.015000407041003120.013800
材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%-荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2ハンドル:アルミハンドル:スチールハンドル:スチール-ハンドル:アルミハンドル:スチール
材質3キャスター金具:スチールキャスター金具:特殊鋼キャスター金具:スチール-ハンドル表面処理:アルマイト加工キャスター金具:特殊鋼
材質4車輪:エラストマー樹脂車輪:ナイロン芯+ゴム車輪:エラストマー樹脂-キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー樹脂●ストッパー:ポリカーボネート車輪:ナイロン芯・ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト