17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル)

通常単価(税別)
52,45084,670特別価格
税込単価
57,69593,137特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目~15日目

【特長】・スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です・省音キャスターではありません・コーナ...

詳細を確認
  • 材質1
    荷台:アルミ
  • 材質2
    ハンドル:アルミ
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)
    125
  • ハンドル高さ(mm)
    915
  • 高さ(mm)
    200

ご注意

  • 商品画像はAL31-0960型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

適合ストッパー

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
AL3600S
4989999603521
207-2320
12800
900
600
1個
AL3720S
4989999603538
207-2321
21400
1200
720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,450
( 57,695 )
15日目
84,67067,270
( 73,997 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です
・省音キャスターではありません
・コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です
【材質】
・荷台:アルミ
・ハンドル:アルミ
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像はAL31-0960型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル)
アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付
アルミ台車(折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付
プレス製台車 ドンキーカート(折りたたみハンドル・ハンドトラックボックス付) ストッパー付
小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)
プレス製台車 ドンキーカート(固定ハンドル・ハンドトラックボックス付) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格52,450-58,870 -40,457 -59,8717,030 -61,500
通常出荷日11日目〜11日目〜11日目〜1日目1日目〜1日目
材質1荷台:アルミ荷台:アルミ荷台:アルミ荷台:スチール荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:スチール
材質2ハンドル:アルミハンドル:アルミハンドル:アルミハンドル:スチールハンドル:アルミハンドル:スチール
材質3キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:アルマイト加工ハンドル表面処理:粉体塗装
材質4車輪:ゴム車輪:ゴム車輪:エラストマーゴムキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール●車輪:エラストマー樹脂キャスター金具:スチール
キャスター径(mm)12512510013075130

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト