17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

台車バック

通常単価(税別)
1,3102,186
税込単価
1,4412,405
通常出荷日:19日目

【特長】・台車ハンドルに取り付けて伝票や小物を入れることができます・台車のデッドスペースを活用します【...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    台車バック
  • ブラック
  • 幅(mm) (mm)
    335
  • 生地厚さ(mm)
    0.5
  • 最大取付可能幅
    600mm
  • 耐荷重 (kg)
    3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ポケットサイズ(幅×高さ×マチ)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

高さ(mm)

(mm)

長さ(mm)

(mm)

ポケットサイズ(幅×高さ×マチ)

(mm)

最小発注数量
4550414289318
667-2201
145
本体生地:ポリエステル(裏板素材:ベルポーレン(TOPDBCBKのみ))
385
50
335×250×50
1個
4550414289332
666-8377
350
本体:ポリエステル、裏板:ベルポーレン
550
90
335×250×90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
19日目
2,186
( 2,405 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車ハンドルに取り付けて伝票や小物を入れることができます
・台車のデッドスペースを活用します
【用途】
・商品運搬時、ピッキングなどの作業時に活躍

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車バックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車バック
樹脂台車用荷締ベルト
楽チン台車バッグ マグネット取付型
樹脂台車"カルティオミニweego"(折りたたみ式収納BOX付) ストッパー付
樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドル・両袖タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,310-4,6272,51411,91519,707 -12,878 -
通常出荷日19日目19日目1日目1日目8日目1日目〜
本体/オプションオプションオプションオプション-本体本体
詳細タイプ台車バック樹脂台車用荷締ベルトマグネット取り付け---
ブラック本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジブラック-グリーングリーン
幅(mm)(mm)335-365390--
生地厚さ(mm)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト