17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製平台車 フック引棒付

通常単価(税別)
37,59153,571
税込単価
41,35058,928
通常出荷日:5日目

【特長】・オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています・付属フック引棒を利用すれば、空荷状態で...

詳細を確認
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 材質4
    本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • キャスター径(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    186

ご注意

  • 商品画像はPHT-1011F型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4989999009606
149-5796
43500.0
1100
1000
1個
4989999009613
149-5797
54500.0
1200
1200
1個
4989999009620
149-5798
33500
1200
750
1個
4989999009637
149-5799
17000
800
450
1個
4989999009644
149-5800
21500.0
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,664
( 55,730 )
5日目
53,571
( 58,928 )
5日目
47,616
( 52,378 )
5日目
37,591
( 41,350 )
5日目
39,728
( 43,701 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています
・付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です
・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です
【材質】
・荷台:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・本体表面処理:メラミン焼き付け塗装

ご注意

  • 商品画像はPHT-1011F型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製平台車 フック引棒付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製平台車 フック引棒付
鋼鉄製平台車 キャスター自在ブレーキ付 PHTシリーズ
鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 PHTシリーズ
連結型樹脂製平台車“ビートル”(平台車・収納柵付)自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(自在・固定タイプ)
連結型樹脂製平台車“ビートル”(平台車・とめたろう付)自在・固定タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,591-54,291 -61,706 -26,668 -23,733 -25,146 -
通常出荷日5日目2日目2日目2日目〜2日目〜2日目〜
材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
材質3車輪:ゴム車輪:ゴム車輪:ゴムホイール:ポリプロピレン(PP)ホイール:ポリプロピレン(PP)ホイール:ポリプロピレン(PP)
材質4本体表面処理:メラミン焼き付け塗装本体表面処理:メラミン焼き付け塗装本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:エラストマー樹脂車輪:エラストマー樹脂車輪:エラストマー樹脂
キャスター径(mm)100150150100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト