ファクトリーサプライ用品技術窓口

新型カルティオオプション

通常単価(税別)
7,410
税込単価
8,151

【特長】・スチールストッパーはペダルの踏み込み、蹴り上げで、ストッパーのON/...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4550414314683
  • トラスココード
    683-3906
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    MPK-780シリーズ
  • 品名
    スチールストッパー

ご注意

  • MPK-720シリーズのカルティオには取付できません。

型番:

MPK780SS
解除
    数量:

    MPK780SSの仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414314683
    トラスココード
    683-3906
    質量(g)
    900
    材質1
    スチール
    適合機種
    MPK-780シリーズ
    品名
    スチールストッパー

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MPK780SS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,410
    ( 8,151 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スチールストッパーはペダルの踏み込み、蹴り上げで、ストッパーのON/OFFの切り替えができます
    ・新型カルティオ(MPK-780シリーズ)に後付けできるスチールストッパーです
    【材質】
    ・スチール

    ご注意

    • MPK-720シリーズのカルティオには取付できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    新型カルティオオプションの型番MPK780SSのページです。 型番MPK780SSに関する仕様情報を記載しております。
    新型カルティオオプションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    新型カルティオオプション
    2WAY樹脂製運搬車スカウト(折りたたみタイプ)
    TRUSCO AM-2用足踏みストッパー
    小型樹脂台車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用ストッパー スチール製
    TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀
    樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格7,41013,1253,7982,55332,8671,753
    通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード455041431468345504142450174989999484816498999939847249899994846944989999484564
    トラスココード683-3906257-2863819-4977773-7840819-4965819-4952
    質量(g)900750070050012300230
    材質1スチール荷台:ポリプロピレン(PP)スチールスチール荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ポリカーボネート(PC)
    適合機種MPK-780シリーズ-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました