17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)

通常単価(税別)
36,04548,305
税込単価
39,65053,136
通常出荷日:10日目~11日目

【特長】・樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です・早朝や夜間の作業、住宅地・事務...

詳細を確認
  • ブルー
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 材質4
    キャスター金具:樹脂
  • 騒音値(dB)
    44

ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。
  • 出荷時にはブレーキ板の調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。
  • 長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しブレーキの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。
  • 商品画像はTPX-710S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

付属ストッパー

最小発注数量
4989999972078
125-8935
16400
100
803
183
718
468
TP-X800FB
1個
4989999972085
125-8936
19600
125
840
220
800
535
-
1個
4989999972092
125-8939
22400
125
850
230
900
605
TP-X900FB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,045
( 39,650 )
11日目
42,767
( 47,044 )
11日目
48,305
( 53,136 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です
・早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:樹脂

ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。
  • 出荷時にはブレーキ板の調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。
  • 長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しブレーキの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。
  • 商品画像はTPX-710S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)グリーン ストッパー付
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン
樹脂製運搬車 グランカート用サイドハンドル
プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,045-32,554 -27,549 -14,949 -27,149 -54,900
通常出荷日10日目〜1日目1日目1日目6日目〜5日目
ブルーグリーングリーン---
材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチール荷台:スチール荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2ハンドル:スチールハンドル:スチール(粉体塗装)ハンドル:スチール(粉体塗装)ハンドル表面処理:粉体塗装--
材質3ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター金具:スチール--ハンドル:スチール-
材質4キャスター金具:樹脂車輪:ゴム----

サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト