17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT バッテリーホルダー

通常単価(税別)
2,695
税込単価
2,965
通常出荷日:1日目
  • カラー
    レッド
  • 質量(g)
    230.0
  • 耐荷重 (kg)
    6.8

ご注意

  • 商品画像は48-22-8338型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

JANコード

トラスココード

品名

最小発注数量
102×330×55
4573592051478
567-1131
M12 バッテリーホルダー
1個
102×102×330
4573592051485
567-1215
M18 バッテリーホルダー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,695
( 2,965 )
1日目
2,695
( 2,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 商品画像は48-22-8338型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT バッテリーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT バッテリーホルダー
PACKOUT エリアライト
M18ワークライト
M18 LEDエリアライト
M18スタンドタフライト
M18 LEDスポットライト
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格2,69529,80119,40416,13370,63519,404
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラーレッド-----
質量(g)230.0-----
耐荷重(kg)6.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト