17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラベルチャージャー

通常単価(税別)
7,980
税込単価
8,778

【特長】・M12ヒートウェアー全製品との互換性・持ち運びに最適したサイズの充電...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4573592060364
  • 質量(g)
    99.0
  • トラスココード
    534-9149
  • 電圧 (V)
    12(出力)

型番:

M12-TC-0-ASIA
解除
    数量:

    M12-TC-0-ASIAの仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    JANコード
    4573592060364
    質量(g)
    99.0
    トラスココード
    534-9149
    電圧(V)
    12(出力)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M12-TC-0-ASIA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,980
    ( 8,778 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・M12ヒートウェアー全製品との互換性
    ・持ち運びに最適したサイズの充電機、持参感じられない軽量

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トラベルチャージャーの型番M12-TC-0-ASIAのページです。 型番M12-TC-0-ASIAに関する仕様情報を記載しております。
    トラベルチャージャーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トラベルチャージャー
    マグネットアンダーライト
    コンパクトワークライト
    M18バケット作業ライト
    M12アンダーフードライト(充電式)
    M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格7,98033,80125,16044,47521,58736,845
    通常出荷日1日目4日目9日目1日目1日目1日目
    その他オプション-----
    JANコード4573592060364-----
    質量(g)99.0-----
    トラスココード534-9149-----
    電圧(V)12(出力)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました