ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(1個/10個)
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:在庫品1日目
ヒシ
S型コンテナ 2.6L~56.3L
通常価格(税別):880円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(半透明タイプ)
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:在庫品1日目
サカエ
ステンレス天板(SUS304)
サカエ
通常価格(税別):46424円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
S型透明コンテナ
トラスコ中山
通常価格(税別):2940円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18955円~
通常出荷日:3日目
【材質】・パネル:PP(ポリプロピレン)・フレーム:アルミ
詳細情報を確認する通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大阪タイユー
パレット回転機 マワール
4通常価格(税別):44,560円~

トラスコ中山
パレットカバー(透明タイプ)
3通常価格(税別):7,125円~

岐阜プラスチック工業
JCK可変型パレット
0通常価格(税別):28,073円~

エスコ
1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)
0通常価格(税別):7,672円

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

SK-11
ステンレスパーツトレイ(SUS304)
4.4通常価格(税別):1,337円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):466円~