17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 29日以内

パレット台車 ストッパー付

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
103,466特別価格
税込単価
113,813特別価格

【特長】・360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です・独自のキャスター...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989999608236
  • トラスココード
    206-3254
  • 高さ(mm)
    253
  • 質量(g)
    43200.0
  • 材質1
    本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    キャスター車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)
    150
  • ハンドル使用時耐荷重(kg)
    500
  • 奥行(mm)
    1120
  • 間口(mm)
    1120
  • 均等荷重(kg)
    500
  • 適合パレット寸法(mm)
    1100×1100
  • ハンドル使用時均等荷重(kg)
    500
  • 取り替えキャスター(固定)
    WK-150
  • 取り替えキャスター(自在)
    WJ-150S
  • 本体表面処理
    溶融亜鉛メッキ

ご注意

  • 積載荷重は500KGまでです。
  • 積載物の荷重は積載荷重の範囲内にしてご使用ください。
  • 平パレット運搬以外の目的で使用しないでください。
  • 凹凸や傾斜している路面では使用しないでください。
  • 転倒防止ストッパーの下に脚を差し入れないでください。

型番:

PRC-1111S
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    PRC-1111Sの仕様・寸法情報

    JANコード
    4989999608236
    トラスココード
    206-3254
    高さ(mm)
    253
    質量(g)
    43200.0
    材質1
    本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)
    材質2
    キャスター金具:スチール
    材質3
    キャスター車輪:ゴム
    キャスター径(mm)
    150
    ハンドル使用時耐荷重(kg)
    500
    奥行(mm)
    1120
    間口(mm)
    1120
    均等荷重(kg)
    500
    適合パレット寸法(mm)
    1100×1100
    ハンドル使用時均等荷重(kg)
    500
    取り替えキャスター(固定)
    WK-150
    取り替えキャスター(自在)
    WJ-150S
    本体表面処理
    溶融亜鉛メッキ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    PRC-1111S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    103,46679,523
    ( 87,475 )
    29日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です
    ・独自のキャスター配置により直進走行が安定します
    ・ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です
    【用途】
    ・平パレットを載せて搬送する台車です
    【材質】
    ・本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)
    ・キャスター金具:スチール
    ・キャスター車輪:ゴム

    ご注意

    • 積載荷重は500KGまでです。
    • 積載物の荷重は積載荷重の範囲内にしてご使用ください。
    • 平パレット運搬以外の目的で使用しないでください。
    • 凹凸や傾斜している路面では使用しないでください。
    • 転倒防止ストッパーの下に脚を差し入れないでください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パレット台車 ストッパー付の型番PRC-1111Sのページです。 型番PRC-1111Sに関する仕様情報を記載しております。
    パレット台車 ストッパー付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パレット台車 ストッパー付
    パレット台車 ハンドル、ストッパー付
    パレット台車 ハンドル付
    パレット台車
    スクエアパレット 専用パレット
    プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格103,466115,260111,23129,29516,3746,049
    通常出荷日29日目22日目20日目25日目4日目3日目
    JANコード498999960823649899996082504989999608243455041431126249899994702084989999674248
    トラスココード206-3254206-3253206-3246663-6515818-9357510-4491
    高さ(mm)253253253188-150
    質量(g)43200.046000.044800.022000.022700.010800.0
    材質1本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)本体:スチール-再生ポリプロピレン(PP)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト