ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075

通常単価(税別)
1,450
税込単価
1,595

【特長】・リサイクル原料100%の環境に配慮した樹脂製のシートです【用途】・荷...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4550414335220
  • トラスココード
    659-1034
  • 質量(g)
    925.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    エラストマー樹脂
  • 厚さ(mm)
    5
  • 奥行(mm)
    1075
  • 間口(mm)
    1075
  • ブラック

ご注意

  • 有機溶剤は使用しないでください。
  • 火気の側で使用しないでください。
  • すべり止め効果はないためご注意ください。

型番:

T1075MD-ECOBK
解除
    数量:

    T1075MD-ECOBKの仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414335220
    トラスココード
    659-1034
    質量(g)
    925.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    材質2
    エラストマー樹脂
    厚さ(mm)
    5
    奥行(mm)
    1075
    間口(mm)
    1075
    ブラック
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T1075MD-ECOBK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,450
    ( 1,595 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リサイクル原料100%の環境に配慮した樹脂製のシートです
    【用途】
    ・荷物・壁などの養生用として
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    ・エラストマー樹脂

    ご注意

    • 有機溶剤は使用しないでください。
    • 火気の側で使用しないでください。
    • すべり止め効果はないためご注意ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075の型番T1075MD-ECOBKのページです。 型番T1075MD-ECOBKに関する仕様情報を記載しております。
    パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075
    トラスコ中山 ノンスリップシート(パレット用)
    パレット台車
    パレット台車 ハンドル付
    パレット台車 ストッパー付
    パレット台車 ハンドル、ストッパー付
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,4501,86929,295111,231103,466115,260
    通常出荷日19日目4日目25日目20日目29日目22日目
    JANコード455041433522049899991158404550414311262498999960824349899996082364989999608250
    トラスココード659-1034366-4929663-6515206-3246206-3254206-3253
    質量(g)925.000900.022000.044800.043200.046000.0
    材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:スチール本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)
    材質2エラストマー樹脂エラストマー樹脂本体表面処理:粉体塗装キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました