ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

スタックカーゴ棚仕様

通常単価(税別)
66,119
税込単価
72,731

【特長】・スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4550414311101
  • トラスココード
    662-8383
  • 高さ(mm)
    1100
  • 質量(g)
    15200.0
  • 材質1
    パネル:PP(ポリプロピレン)
  • 材質2
    フレーム:アルミ
  • 奥行(mm)
    1107
  • 間口(mm)
    1107
  • 最大静荷重(kg)
    4000
  • 最大動荷重(kg)
    1000
  • グレー

ご注意

  • 樹脂パレット(1100X1100サイズ)はお客様でご準備ください。
  • 段積み状態でのリフト移動、トラックへの積み込みはやめてください。

型番:

SCP3-1111
解除
    数量:

    SCP3-1111の仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414311101
    トラスココード
    662-8383
    高さ(mm)
    1100
    質量(g)
    15200.0
    材質1
    パネル:PP(ポリプロピレン)
    材質2
    フレーム:アルミ
    奥行(mm)
    1107
    間口(mm)
    1107
    最大静荷重(kg)
    4000
    最大動荷重(kg)
    1000
    グレー
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SCP3-1111
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,119
    ( 72,731 )
    22日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます
    ・別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます
    ・アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です
    ・お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
    【用途】
    ・製品の保管、区分け、輸送に
    【材質】
    ・パネル:PP(ポリプロピレン)
    ・フレーム:アルミ
    ・側面パネル3枚、口枠1つ

    ご注意

    • 樹脂パレット(1100X1100サイズ)はお客様でご準備ください。
    • 段積み状態でのリフト移動、トラックへの積み込みはやめてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スタックカーゴ棚仕様の型番SCP3-1111のページです。 型番SCP3-1111に関する仕様情報を記載しております。
    スタックカーゴ棚仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタックカーゴ棚仕様
    パレット台車 ストッパー付
    パレット台車 ハンドル、ストッパー付
    プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
    スクエアパレット 専用パレット
    スクエアパレット 専用キャップ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格66,119103,466115,2604,69816,3741,792
    通常出荷日22日目29日目22日目3日目4日目4日目
    JANコード455041431110149899996082364989999608250498999975234249899994702084989999470239
    トラスココード662-8383206-3254206-3253512-3968818-9357818-9360
    高さ(mm)1100253253125--
    質量(g)15200.043200.046000.08800.022700.01200.0
    材質1パネル:PP(ポリプロピレン)本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)再生ポリプロピレン(PP)--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました