ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

パレット台車

通常単価(税別)
29,295
税込単価
32,225

【特長】・ハンドルが折り畳めるパレット台車です・フォークリフトの進入できない狭...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4550414311262
  • トラスココード
    663-6515
  • 高さ(mm)
    188
  • 質量(g)
    22000.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    本体表面処理:粉体塗装
  • 材質3
    車輪:ゴム車
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    800
  • 奥行(mm)
    1125
  • 間口(mm)
    1125
  • 均等荷重(kg)
    150
  • 適合パレット寸法(mm)
    1100×1100
  • 材質4
    キャスター金具:スチール

ご注意

  • 耐荷重150kgでご使用ください。

型番:

PLYY-1100
解除
    数量:

    PLYY-1100の仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414311262
    トラスココード
    663-6515
    高さ(mm)
    188
    質量(g)
    22000.0
    材質1
    本体:スチール
    材質2
    本体表面処理:粉体塗装
    材質3
    車輪:ゴム車
    キャスター径(mm)
    100
    ハンドル高さ(mm)
    800
    奥行(mm)
    1125
    間口(mm)
    1125
    均等荷重(kg)
    150
    適合パレット寸法(mm)
    1100×1100
    材質4
    キャスター金具:スチール

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PLYY-1100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,295
    ( 32,225 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルが折り畳めるパレット台車です
    ・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です
    ・使わないときはスタッキング(積み重ね)できるので省スペースで収納できます
    【材質】
    ・本体:スチール
    ・本体表面処理:粉体塗装
    ・車輪:ゴム車
    ・キャスター金具:スチール

    ご注意

    • 耐荷重150kgでご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パレット台車の型番PLYY-1100のページです。 型番PLYY-1100に関する仕様情報を記載しております。
    パレット台車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パレット台車
    パレット台車 ハンドル付
    パレット台車 ストッパー付
    パレット台車 ハンドル、ストッパー付
    スクエアパレット 専用パレット
    プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格29,295111,231103,466115,26016,3746,049
    通常出荷日25日目20日目29日目22日目4日目3日目
    JANコード455041431126249899996082434989999608236498999960825049899994702084989999674248
    トラスココード663-6515206-3246206-3254206-3253818-9357510-4491
    高さ(mm)188253253253-150
    質量(g)22000.044800.043200.046000.022700.010800.0
    材質1本体:スチール本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)本体:スチール(溶解亜鉛メッキ)-再生ポリプロピレン(PP)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト