17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サスティナブルレザーグローブ

通常単価(税別)
630780
税込単価
693858
通常出荷日:4日目

【特長】・LWG認証レザーを使用した地球環境の保護や消費者の安全を考慮した手袋です・革厚が安定しており...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 全長(cm)
    24.5
  • 当て
    親指付根部
  • 縫い方
    外縫い
  • 材質1
    LWG認証レザー(牛革)

ご注意

  • 直火、火花、熱いものに触れる場合には、火傷の恐れがありますので、十分ご注意下さい。また、鋭利な刃物、金属、ガラス等により、切創事故を起こす恐れがありますので、扱う際には十分ご注意下さい。
  • 回転体作業では、手が巻き込まれる恐れがあるため使用しないで下さい。
  • 電気作業では、感電する恐れがあるため使用しないで下さい。
  • 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす場合があります。
  • 商品画像は460104型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1.3
4582465113144
150.000
629-8063
1個
1.5
4582465113151
190.000
629-8071
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
4日目
780
( 858 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LWG認証レザーを使用した地球環境の保護や消費者の安全を考慮した手袋です
・革厚が安定しており、ケバ立ちを抑えた加工を施し、上質な革を使用しています
・日本国内にて検品、パッキングを行っています
・LWG認証レザーは、以下のようなサスティナブルな価値を持って製造しています
・産業排水を直接川や海、土壌に流さず、地球環境への配慮を行っています
・使用禁止物質を排除し、製造工程での安全性を確保しています
・適切な排水処理や労働環境を整え、従業員の安全を確保しています
・原料から最終工程までのトレーサビリティを可能にし、透明性と信頼性を提供しています
・工業用手袋においてLWG認証レザーの使用は日本国内初の試みです(当社調べ)
【材質】
・LWG認証レザー(牛革)

ご注意

  • 直火、火花、熱いものに触れる場合には、火傷の恐れがありますので、十分ご注意下さい。また、鋭利な刃物、金属、ガラス等により、切創事故を起こす恐れがありますので、扱う際には十分ご注意下さい。
  • 回転体作業では、手が巻き込まれる恐れがあるため使用しないで下さい。
  • 電気作業では、感電する恐れがあるため使用しないで下さい。
  • 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす場合があります。
  • 商品画像は460104型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サスティナブルレザーグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サスティナブルレザーグローブ
指先の極 牛床革背縫い 吟当付
床熔接3本指 30T・床熔接5本指 50T
豚本革手袋 2-233得ダネパック
トワロン 牛床革
豚本革手袋 3-230得ダネパック
メーカー湘南ワイパーサプライユニワールド大中産業富士グローブ東和コーポレーション(トワロン)富士グローブ
通常価格630-1,62312,1331,6789691,976
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜7日目1日目7日目
サイズフリー-----
全長(cm)24.5-----
当て親指付根部-----
縫い方外縫い-----
材質1LWG認証レザー(牛革)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト