17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革(内綿当付マジック)

通常単価(税別)
1,074
税込単価
1,181
通常出荷日:1日目

【特長】・内綿タイプなのでソフトな肌触りです【用途】・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送...

詳細を確認
  • 材質2
    内側:綿、その他
  • JANコード
    4518406108238
  • 質量(g)
    181.000
  • トラスココード
    819-0535
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    2.1
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    9.0

型番:

KS823-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS823-Lの仕様・寸法情報

材質2
内側:綿、その他
JANコード
4518406108238
質量(g)
181.000
トラスココード
819-0535
材質1
牛床革
厚さ(mm)
2.1
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
9.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS823-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内綿タイプなのでソフトな肌触りです
【用途】
・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工などの作業時
【材質】
・牛床革
・内側:綿、その他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革(内綿当付マジック)の型番KS823-Lのページです。 型番KS823-Lに関する仕様情報を記載しております。
牛床革(内綿当付マジック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革(内綿当付マジック)
牛床革オイル加工手袋(内綿)
ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)
ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L
豚革手袋ハイブリッド フレックス
牛本革 背縫い 黒当付
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格1,0741,266707744707 -549
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質2内側:綿、その他内綿:綿、その他内側:綿、その他内側:綿、その他手の甲部分:ポリエステル-
JANコード4518406108238451840610117845184061042304518406103240-4518406114734
質量(g)181.000150.000194.000109.000-160.000
トラスココード819-0535131-5809836-3531819-0573-836-3520
材質1牛床革牛床革牛床革豚革手のひら部分:ポリエステル、豚革牛床革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト