17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

革手工房牛床革マジック

通常単価(税別)
807
税込単価
888
通常出荷日:1日目
  • JANコード
    4518406128236
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    167-6844
  • 厚さ(mm)
    1
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 袖口タイプ
    マジック
  • 縫い方
    内縫い
  • 当て

型番:

822-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

822-Lの仕様・寸法情報

JANコード
4518406128236
質量(g)
130.000
トラスココード
167-6844
厚さ(mm)
1
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8.5
袖口タイプ
マジック
縫い方
内縫い
当て

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
822-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
807
( 888 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革手工房牛床革マジックの型番822-Lのページです。 型番822-Lに関する仕様情報を記載しております。
革手工房牛床革マジックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革手工房牛床革マジック
牛床革(内綿当付マジック)
牛床革オイル加工手袋(内綿)
ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)
革手袋牛クレスト ストレート
牛本革手袋ダブルパーム
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格8071,0741,266707909510
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード451840612823645184061082384518406101178451840610423045184061088014518406114727
質量(g)130.000181.000150.000194.00075200.000
トラスココード167-6844819-0535131-5809836-3531819-0523836-3518
厚さ(mm)12.11.620.81.3
手のひら周り(cm)22202022.421.024.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト