17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創 YOROI461 天然ゴム

通常単価(税別)
1,460
税込単価
1,606
通常出荷日:1日目

【特長】・切れにくく破れにくいです・プレミアムフィニッシュ加工で吸い付くようなグリップ力です【材質】・...

詳細を確認
  • 材質2
    コーティング:天然ゴム
  • 材質1
    手袋:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
  • ゲージ数
    13
  • リストカラー
    ブルーモク
  • ブルーモク
  • EN388 2016規格
    4/D

ご注意

  • 商品画像はWGYR3110-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
4518406031123
81.000
447-8596
20
25
8.2
1個
4518406031116
75.500
447-8595
19
24
7.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460
( 1,606 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れにくく破れにくいです
・プレミアムフィニッシュ加工で吸い付くようなグリップ力です
【材質】
・手袋:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
・コーティング:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像はWGYR3110-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創 YOROI461 天然ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創 YOROI461 天然ゴム
手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム
耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 天然ゴム背抜き
耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り
ケブラー 10Gゴム引き手袋
耐切創手袋 S-TEX GP-2 ゴム張り
メーカーユニワールドエスコWEEDアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)ショーワグローブ
通常価格1,4601,72013,4291,6501,169660
通常出荷日1日目1日目11日目1日目4日目在庫品1日目
材質2コーティング:天然ゴム-----
材質1手袋:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)-----
ゲージ数13-----
リストカラーブルーモク-----
ブルーモク-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト