17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム背抜き手袋ラバービート【10個入り】

通常単価(税別)
2,233
税込単価
2,456

【特長】・コストパフォーマンスが高い天然ゴム背抜き手袋です【用途】・荷役取り扱...

詳細情報を確認する
  • 材質2
    手袋繊維:ポリエステル
  • 材質1
    コーティング部分:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は3630-L-10P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    厚さ(mm)

    手のひら周り(cm)

    全長(cm)

    中指長さ(cm)

    最小発注数量
    582.000
    128-2640
    2.1
    19.5
    23
    8
    1パック

    10個入り

    512.000
    128-2598
    1.8
    18
    22
    7.7
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,233
    ( 2,456 )
    1日目
    2,233
    ( 2,456 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コストパフォーマンスが高い天然ゴム背抜き手袋です
    【用途】
    ・荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など
    【材質】
    ・コーティング部分:天然ゴム
    ・手袋繊維:ポリエステル

    ご注意

    • 商品画像は3630-L-10P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    天然ゴム背抜き手袋ラバービートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    天然ゴム背抜き手袋ラバービート
    天然ゴム背抜き手袋ラバービート
    天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー
    天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート
    天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18
    天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア
    メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
    通常価格2,233170214365393 -421 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
    材質2手袋繊維:ポリエステルすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴム
    材質1コーティング部分:天然ゴム繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル繊維部:ナイロン繊維部:ナイロン繊維部:ナイロン

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト