17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革オイル加工手袋(内綿)

通常単価(税別)
1,266
税込単価
1,393

【特長】・Wオイル加工で乾いた後も柔らかさが持続します・内綿ですのでソフトな肌...

詳細情報を確認する
  • 材質2
    内綿:綿、その他
  • JANコード
    4518406101178
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    131-5809
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    1.6
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    9.0
  • 袖口タイプ
    マジック

型番:

KS117-L
解除
    数量:

    KS117-Lの仕様・寸法情報

    材質2
    内綿:綿、その他
    JANコード
    4518406101178
    質量(g)
    150.000
    トラスココード
    131-5809
    材質1
    牛床革
    厚さ(mm)
    1.6
    手のひら周り(cm)
    20
    全長(cm)
    23
    中指長さ(cm)
    9.0
    袖口タイプ
    マジック

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KS117-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,266
    ( 1,393 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Wオイル加工で乾いた後も柔らかさが持続します
    ・内綿ですのでソフトな肌触りでいつもさらさらです
    ・脱着楽々マジック止めタイプです
    【用途】
    ・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工等の作業時
    【材質】
    ・牛床革
    ・内綿:綿、その他

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    牛床革オイル加工手袋(内綿)の型番KS117-Lのページです。 型番KS117-Lに関する仕様情報を記載しております。
    牛床革オイル加工手袋(内綿)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    牛床革オイル加工手袋(内綿)
    牛床革(内綿当付マジック)
    ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)
    豚革手袋ハイブリッド フレックス
    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L
    牛本革オイル加工手袋ダブルパーム
    メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
    通常価格1,2661,074707707 -744540
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質2内綿:綿、その他内側:綿、その他内側:綿、その他手の甲部分:ポリエステル内側:綿、その他-
    JANコード451840610117845184061082384518406104230-45184061032404518406114321
    質量(g)150.000181.000194.000-109.000210.000
    トラスココード131-5809819-0535836-3531-819-0573836-3519
    材質1牛床革牛床革牛床革手のひら部分:ポリエステル、豚革豚革牛床革

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました