17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアロフィット

通常単価(税別)
461
税込単価
507
通常出荷日:1日目
  • JANコード
    4518406003007
  • 質量(g)
    42.000
  • トラスココード
    167-6814
  • ゲージ数
    15
  • 手のひら周り(cm)
    16.2
  • レッド
  • 全長(cm)
    22.5
  • 中指長さ(cm)
    7.0

型番:

WG300-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WG300-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4518406003007
質量(g)
42.000
トラスココード
167-6814
ゲージ数
15
手のひら周り(cm)
16.2
レッド
全長(cm)
22.5
中指長さ(cm)
7.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WG300-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461
( 507 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロフィットの型番WG300-Sのページです。 型番WG300-Sに関する仕様情報を記載しております。
エアロフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロフィット
ニトリル背抜き手袋ニトビード
天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18
安全手袋ニトリル
トップフィット手袋
ウレタン背抜き手袋フィットライナー
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドケニス勝星産業
通常価格461170393 -1,479277504 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目11日目1日目
JANコード4518406003007-----
質量(g)42.000-----
トラスココード167-6814-----
ゲージ数15131813--
手のひら周り(cm)16.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト