17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル背抜き手袋ニトビート【10個入り】

通常単価(税別)
2,233
税込単価
2,456
通常出荷日:1日目

【特長】・コストパフォーマンスが高いニトリルゴム背抜き手袋です【用途】・荷役取り扱い作業、自動車整備や...

詳細を確認
  • 材質2
    手袋繊維:ポリエステル
  • 材質1
    コーティング部分:ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は3640-L-10P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
520.000
128-2622
1.13
19.5
24
8
1パック

10個入り

530.000
128-2782
1.15
20.5
25
8.4
1パック

10個入り

480.000
128-2624
1.12
18
23
7.6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,233
( 2,456 )
1日目
2,233
( 2,456 )
1日目
2,233
( 2,456 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスが高いニトリルゴム背抜き手袋です
【用途】
・荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など
【材質】
・コーティング部分:ニトリルゴム
・手袋繊維:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は3640-L-10P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋ニトビートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル背抜き手袋ニトビート
ニトリル背抜き手袋ニトビード
ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス
ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス
ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス
ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格2,233170314 -214 -312 -373
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜
材質2手袋繊維:ポリエステルすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:ニトリルゴム
材質1コーティング部分:ニトリルゴム繊維部:ポリエステル繊維部:ナイロン繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル繊維部:ナイロン

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト